??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Kraus
Popis
Série 5000 Dopravní váleček/nosné válečky - Váleček s řetězovýn kolem 1/2" - řetězka ocel
Kusovník
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5001
Výběr pohonu
Gears number
Double sprocket
Volba stupně
1/2"x5/16", Z=14
Průměr trubky
mm
Materiál trubky
návlek PVC
délka návleku PVC
mm
Průměr osy
mm
Typ osy
Velikost osy
Materiál osy
Kuličkové ložisko
Vestavná délka
mm
Enter value for EBL
Vestavná délka
mm
cm
inch
ft
Délka trubky
35 mm
Délka válečku - činná část
45 mm
Délka osy
100 mm
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D