??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 5000 rodillo transportador - Rodillos portantes con accionamiento por cadena 1/2" - piñón de acero
Lista de materiales
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5001
Selección del mecanismo de accionamiento
Gears number
Double sprocket
Selección de engranaje
1/2"x5/16", Z=14
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
35 mm
Longitud de rodillos
45 mm
Longitud de eje
100 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D